Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M10 12.0 8.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20248338

Tillverkarens artikelnummer:

20248338

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 81,2464 kr
100 - 199 73,1217 kr
200 - 499 64,9971 kr
500 - 999 56,8724 kr
1000 + 48,7478 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

81,25 kr

1 x 81,2464 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 8.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
TX Size TX-50
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss