Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
40,9816 kr - 68,3425 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
12.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
42,7738 kr - 71,3295 kr 42 I lager
M3
4.0
20.0
Titan G2
4.0
Sexkantsbit
6.0
22,8206 kr - 37,9946 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
6.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
55,6776 kr - 92,8359 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
25.0
Titan G2
5.0
Sexkantsbit
8.0
52,2127 kr - 87,1009 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
16.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
26,2856 kr - 43,8491 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
16.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
52,2127 kr - 87,1009 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
50.0
303 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
63,8023 kr - 106,3372 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
60.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
24,9713 kr - 41,579 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
10.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
64,5192 kr - 107,532 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
16.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
39,3089 kr - 65,475 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
10.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
78,1399 kr - 130,2332 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
25.0
Titan G2
6.0
Sexkantsbit
10.0
37,3972 kr - 62,3685 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
14.0
35,366 kr - 58,9036 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
64,5192 kr - 107,532 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
50.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
30,3479 kr - 50,54 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
30.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
19,5947 kr - 32,618 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
8.0
303 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
55,6776 kr - 92,8359 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
12.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
139,1942 kr - 232,0301 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
30.0
Titan G2
16.0
Sexkantsbit
20.0
40,9816 kr - 68,3425 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
4.0
Titan G2
4.0
Sexkantsbit
6.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 12.0 316 Rostfritt stål

20235017

Prisintervall
68,3425 kr - 40,9816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 20.0 Titan G2

20241636

Prisintervall
71,3295 kr - 42,7738 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 6.0 316 Rostfritt stål

20233730

Prisintervall
37,9946 kr - 22,8206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 25.0 Titan G2

20241834

Prisintervall
92,8359 kr - 55,6776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 16.0 303 Rostfritt stål

20234676

Prisintervall
87,1009 kr - 52,2127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 16.0 316 Rostfritt stål

20233136

Prisintervall
43,8491 kr - 26,2856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 50.0 303 Rostfritt stål

20234621

Prisintervall
87,1009 kr - 52,2127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 60.0 303 Rostfritt stål

20235918

Prisintervall
106,3372 kr - 63,8023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 10.0 316 Rostfritt stål

20234829

Prisintervall
41,579 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 16.0 316 Rostfritt stål

20235215

Prisintervall
107,532 kr - 64,5192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 10.0 316 Rostfritt stål

20233938

Prisintervall
65,475 kr - 39,3089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 25.0 Titan G2

20242022

Prisintervall
130,2332 kr - 78,1399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 10.0 16.0 303 Rostfritt stål

20235765

Prisintervall
62,3685 kr - 37,3972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 16.0 303 Rostfritt stål

20234577

Prisintervall
58,9036 kr - 35,366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 50.0 316 Rostfritt stål

20235161

Prisintervall
107,532 kr - 64,5192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 30.0 316 Rostfritt stål

20234874

Prisintervall
50,54 kr - 30,3479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 8.0 303 Rostfritt stål

20234270

Prisintervall
32,618 kr - 19,5947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 12.0 316 Rostfritt stål

20234126

Prisintervall
92,8359 kr - 55,6776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 30.0 Titan G2

20242473

Prisintervall
232,0301 kr - 139,1942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 4.0 Titan G2

20241537

Prisintervall
68,3425 kr - 40,9816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0