20235161
20235161
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 107,532 kr |
| 100 - 199 | 96,7788 kr |
| 200 - 499 | 86,0256 kr |
| 500 - 999 | 75,2724 kr |
| 1000 + | 64,5192 kr |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 50.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| TX Size | TX-45 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta