20245016
20245016
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 47,4335 kr |
| 100 - 199 | 42,6543 kr |
| 200 - 499 | 37,9946 kr |
| 500 - 999 | 33,2154 kr |
| 1000 + | 28,4362 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 7.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| A/F | 3.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta