Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | 55 I lager |
M3
|
4.0
|
50.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 51,2569 kr - 85,4282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
16.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 17,5635 kr - 29,2726 kr | 243 I lager |
M4
|
5.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 22,4622 kr - 37,3972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 27,0024 kr - 44,9244 kr | 227 I lager |
M5
|
6.0
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 50,1816 kr - 83,636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 36,0829 kr - 60,2179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 43,2517 kr - 72,1659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 43,9686 kr - 73,2412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 45,6413 kr - 75,9892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 33,2154 kr - 55,3192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
10.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 20,7895 kr - 34,6492 kr | 504 I lager |
M5
|
6.0
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 63,5633 kr - 105,9787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 42,8933 kr - 71,5685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 28,3167 kr - 47,1946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 61,8906 kr - 103,1112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 48,7478 kr - 81,2464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 59,6205 kr - 99,4073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 52,2127 kr - 87,1009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
60.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta