Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,539 kr - 60,77 kr | 100 I lager |
M5
|
6.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 47,4109 kr - 67,7225 kr | 142 I lager |
M5
|
6.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 37,1315 kr - 53,045 kr | 150 I lager |
M6
|
8.0
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 49,2958 kr - 70,4314 kr | 100 I lager |
M6
|
10.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 69,937 kr - 99,91 kr | 100 I lager |
M10
|
12.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 197,554 kr - 282,22 kr | 79 I lager |
M12
|
16.0
|
100.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 79,6705 kr - 113,815 kr | 100 I lager |
M5
|
6.0
|
70.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 203,219 kr - 290,3158 kr | 50 I lager |
M16
|
20.0
|
70.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 44,9698 kr - 64,2514 kr | 118 I lager |
M6
|
8.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 54,2604 kr - 77,5075 kr | 130 I lager |
M6
|
10.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 49,8417 kr - 71,2039 kr | 100 I lager |
M6
|
10.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 66,5174 kr - 95,0175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
60.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 27,8512 kr - 39,7889 kr | 295 I lager |
M4
|
5.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 27,8512 kr - 39,7889 kr | 146 I lager |
M4
|
5.0
|
14.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 33,7119 kr - 48,1525 kr | 140 I lager |
M4
|
5.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 42,539 kr - 60,77 kr | 567 I lager |
M5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 155,4682 kr - 222,0989 kr | 100 I lager |
M12
|
16.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 29,3859 kr - 41,9725 kr | 350 I lager |
M4
|
5.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 44,9698 kr - 64,2514 kr | 180 I lager |
M6
|
8.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 175,5635 kr - 250,805 kr | 29 I lager |
M12
|
16.0
|
60.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta