Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M16 20.0 70.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs
Essentra artikelnummer:

20142568

Tillverkarens artikelnummer:

20142568

50 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 290,3158 kr
100 - 249 261,2904 kr
250 - 749 232,2547 kr
750 + 203,219 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

290,32 kr

1 x 290,3158 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 70.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss