Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M12 16.0 60.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20246471

Tillverkarens artikelnummer:

20246471

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 193,677 kr
100 - 199 174,3213 kr
200 - 499 154,9655 kr
500 - 999 135,6098 kr
1000 + 116,254 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

193,68 kr

1 x 193,677 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 60.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss