De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,7245 kr - 59,6205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M6
|
||
35,7245 kr - 59,6205 kr | 331 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M6
|
||
18,2804 kr - 30,4674 kr | 92 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
65.0
|
M8
|
||
13,1428 kr - 21,8648 kr | 223 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
35.0
|
M8
|
||
14,3376 kr - 23,896 kr | 219 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
70.0
|
M6
|
||
10,9921 kr - 18,3999 kr | 48 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
35.0
|
M5
|
||
28,9141 kr - 48,1504 kr | 80 I lager |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Svart stål
|
30.0
|
M3
|
||
280,1806 kr - 466,9278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
75.0
|
M16
|
||
107,532 kr - 179,22 kr | 30 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
80.0
|
M5
|
||
272,4144 kr - 454,024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
120.0
|
M16
|
||
218,8873 kr - 364,7724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
45.0
|
M16
|
||
129,8747 kr - 216,4977 kr | 10 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
70.0
|
M12
|
||
197,6199 kr - 329,2868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
60.0
|
M16
|
||
188,0615 kr - 313,5155 kr | 61 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
35.0
|
M16
|
||
280,1806 kr - 466,9278 kr | 8 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
70.0
|
M16
|
||
190,5706 kr - 317,5778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
55.0
|
M16
|
||
19,2362 kr - 32,0206 kr | 76 I lager |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
M4
|
||
184,8355 kr - 308,1389 kr | 4 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
55.0
|
M20
|
||
159,1473 kr - 265,2456 kr | 10 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
35.0
|
M20
|
||
15,6518 kr - 26,0466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
M4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta