Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 50.0 27.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Essentra artikelnummer:

20220884

Tillverkarens artikelnummer:

20220884

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 279,4637 kr
100 - 199 251,5054 kr
200 - 499 223,547 kr
500 - 999 195,5887 kr
1000 + 167,6304 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

279,46 kr

1 x 279,4637 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 50.0
l2 27.0
A/F 12.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss