Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stålstavar med öglebultar, finns i många olika storlekar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Längd till hålcentrum | Gängstorlek | Innerdiameter | Ytterdiameter | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5876 kr - 8,6918 kr | 1265 I lager |
|
M6
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 10501306 | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.118 in
130.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.118 in
130.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M10
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 10501238 | Fråga angående leveranstidhär |
6.299 in
160.0 mm
|
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm