Meny Sök

Öglebult M6 32.0 mm 14.0 mm Rostfritt stål

Denna öglebult av matt rostfritt stål har delvis gängad hals. Perfekt för fästanordning i jiggar och mekaniska montage.
Essentra artikelnummer:

10501313

Tillverkarens artikelnummer:

1504684

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudtjocklek 7.0 mm
Skaftdiameter 6.0 mm
Längd till hålcentrum 75.0 mm
Ytterdiameter 14.0 mm
Innerdiameter 6.0 mm
Gängans längd 32.0 mm
Gängstorlek M6
Material Rostfritt stål
Typ av huvud Gaffel med skulderhuvud
Gängtyp Gängad
Typ Öglebultar

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss