10501030
1504656
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvudtjocklek | 12.0 mm |
|---|---|
| Huvudtjocklek | 0.472 in |
| Skaftdiameter | 10.0 mm |
| Skaftdiameter | 0.394 in |
| Längd till hålcentrum | 50.0 mm |
| Längd till hålcentrum | 1.969 in |
| Ytterdiameter | 20.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.787 in |
| Innerdiameter | 10.0 mm |
| Innerdiameter | 0.394 in |
| Gängans längd | 40.0 mm |
| Gängans längd | 1.575 in |
| Gängstorlek | M10 |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ av huvud | Gaffel med skulderhuvud |
| Gängtyp | Gängad |
| Typ | Öglebultar |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta