End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | h | d1 | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8639 kr - 2,1641 kr | 36088 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4763 kr - 1,7812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 1,1095 kr - 4,145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 10090268 | 1,0237 kr - 3,8287 kr | 8585 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 0,7041 kr - 2,6302 kr | 18000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,463 kr - 1,7312 kr | 18202 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4763 kr - 1,7812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,3358 kr - 1,2601 kr | 56000 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Svart
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4763 kr - 1,7812 kr | 26000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,8284 kr - 3,0963 kr | 60500 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,747 kr - 1,8644 kr | 3000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4704 kr - 1,7645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Vit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 1,0163 kr - 3,7788 kr | 5400 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,9862 kr - 3,7067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,8284 kr - 3,0963 kr | 159000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5976 kr - 2,2473 kr | 26000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5799 kr - 2,1641 kr | 63200 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,0074 kr - 3,7621 kr | 260290 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5932 kr - 2,0808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,426 kr - 1,5914 kr | 20470 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Vit
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta