Meny Sök

Ändskydd 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Svart

Denna kåpa är tillverkad av svart termoplast (TPE/TPV) och har många användningsområden som ändskydd. Den klarar arbetstemperaturer på upp till 95 °C och kan förslagsvis användas för maskering vid dessa temperaturer.
Essentra artikelnummer:

10090305

Tillverkarens artikelnummer:

15206

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1500 - 7999 4,145 kr
8000 - 14999 1,9107 kr
15000 + 1,1095 kr
Standardförpackning: 15000

Beställ i flerpack med 1500

Totalpris:

6 217,50 kr

1500 x 4,145 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 11.1 mm
d1 9.5 mm
h 13.3 mm
Färg Svart
Allt material TPE/TPV
Slutför Matt
Typ 3
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss