Meny Sök

Ändskydd 2.4 mm 6.6 mm PVC Svart

Denna orange plugg av LDPE och med dragtunga i mitten är avsmalnande för att passa hål med diameter från 15,5 till 17,7 mm. Dragtungan i mitten underlättar påsättning och borttagning.
Essentra artikelnummer:

10071052

Tillverkarens artikelnummer:

10461

56000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2000 - 9999 1,2234 kr
10000 - 19999 0,5672 kr
20000 + 0,326 kr
Standardförpackning: 20000

Beställ i flerpack med 2000

Totalpris:

2 446,80 kr

2000 x 1,2234 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 5.6 mm
d1 2.4 mm
h 6.6 mm
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss