Meny Sök

Ändskydd

I lager

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg h d1 Allt material Typ Köp
0,4136 kr - 1,545 kr 20470 I lager
6.3 mm
Vit
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinylklorid
0,8043 kr - 3,0061 kr 161430 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,563 kr - 2,101 kr 75200 I lager
5.5 mm
Svart
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,5007 kr - 1,8748 kr 103478 I lager
6.3 mm
Svart
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,7052 kr - 2,6344 kr 97000 I lager
6.3 mm
Svart
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
0,5429 kr - 1,9071 kr 20135 I lager
Vit
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
1
0,5529 kr - 2,0525 kr 1039160 I lager
7.9 mm
Svart
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylklorid
0,326 kr - 1,2234 kr 56000 I lager
5.6 mm
Svart
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylklorid
0,4624 kr - 1,7293 kr 20 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylklorid
0,4624 kr - 1,7293 kr 26000 I lager
7.0 mm
Vit
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,5529 kr - 2,0525 kr 19500 I lager
9.8 mm
Svart
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
0,484 kr - 1,8101 kr 12000 I lager
5.5 mm
Svart
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,6334 kr - 2,3596 kr 10000 I lager
10.5 mm
Vit
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
0,5529 kr - 2,0525 kr 2221 I lager
9.8 mm
Vit
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
0,4495 kr - 1,6808 kr 20202 I lager
5.5 mm
Svart
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
0,3461 kr - 0,8381 kr 42850 I lager
5.5 mm
Vit
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,8387 kr - 2,101 kr 16088 I lager
8.7 mm
Vit
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylklorid
0,4624 kr - 1,7293 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
Vit
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylklorid
1,0772 kr - 4,0243 kr 16500 I lager
11.1 mm
Svart
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,8387 kr - 2,101 kr 89 I lager
8.7 mm
Svart
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylklorid
  • av 4
Ändskydd 2.4 mm 12.2 mm PVC Vit

10070703

Prisintervall
1,545 kr - 0,4136 kr

Lagernivåer
20470 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Svart

10089460

Prisintervall
3,0061 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
161430 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV – PIR Svart

10089422

Prisintervall
2,101 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
75200 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Svart

10089453

Prisintervall
1,8748 kr - 0,5007 kr

Lagernivåer
103478 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Svart

10089415

Prisintervall
2,6344 kr - 0,7052 kr

Lagernivåer
97000 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.2 mm 13.0 mm PVC Vit

10154663

Prisintervall
1,9071 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
20135 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 5.0 mm 20.3 mm PVC Svart

10072523

Prisintervall
2,0525 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
1039160 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.4 mm 6.6 mm PVC Svart

10071052

Prisintervall
1,2234 kr - 0,326 kr

Lagernivåer
56000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.8 mm 14.2 mm PVC Svart

10071458

Prisintervall
1,7293 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm PVC Vit

10070680

Prisintervall
1,7293 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 7.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10087343

Prisintervall
2,0525 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 9.2 mm PVC Svart

10074343

Prisintervall
1,8101 kr - 0,484 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 8.0 mm 24.2 mm PVC Vit

10070659

Prisintervall
2,3596 kr - 0,6334 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 7.0 mm 18.0 mm PVC Vit

10072493

Prisintervall
2,0525 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
2221 I lager
Egenskaper
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.0 mm 9.7 mm PVC Svart

10074046

Prisintervall
1,6808 kr - 0,4495 kr

Lagernivåer
20202 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 9.7 mm PVC Vit

10105382

Prisintervall
0,8381 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
42850 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm PVC Vit

10104453

Prisintervall
2,101 kr - 0,8387 kr

Lagernivåer
16088 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.8 mm 14.2 mm PVC Vit

10104200

Prisintervall
1,7293 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR Svart

10090305

Prisintervall
4,0243 kr - 1,0772 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm PVC Svart

10070932

Prisintervall
2,101 kr - 0,8387 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid