Meny Sök

Ändskydd 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Svart

Denna kåpa är tillverkad av svart termoplast (TPE) och har många användningsområden som ändskydd. Den klarar arbetstemperaturer på upp till 95 °C och kan förslagsvis användas för maskering vid dessa temperaturer.
Essentra artikelnummer:

10089453

Tillverkarens artikelnummer:

15005

512650 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2000 - 9999 1,931 kr
10000 - 19999 0,8944 kr
20000 + 0,5158 kr
Standardförpackning: 20000

Beställ i flerpack med 2000

Totalpris:

3 862,00 kr

2000 x 1,931 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 6.3 mm
d1 4.0 mm
h 13.4 mm
Färg Svart
Allt material TPE/TPV
Slutför Matt
Typ 3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss