Meny Sök

Ändskydd

I lager

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg h d1 Allt material Typ Köp
10090268 0,9939 kr - 3,7172 kr 12585 I lager
7.9 mm
Svart
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,8387 kr - 2,101 kr 16088 I lager
8.7 mm
Vit
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylklorid
2
0,9393 kr - 3,5071 kr 43000 I lager
9.8 mm
Svart
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
1,0772 kr - 4,0243 kr 18000 I lager
11.1 mm
Svart
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,7368 kr - 2,7637 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,4624 kr - 1,7293 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
Vit
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylklorid
2
0,9781 kr - 3,6526 kr 301837 I lager
8.7 mm
Svart
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,4495 kr - 1,6808 kr 150 I lager
5.5 mm
Svart
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
2
0,563 kr - 2,101 kr 5200 I lager
5.5 mm
Svart
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,4567 kr - 1,7131 kr 4166 I lager
5.5 mm
Vit
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
2
0,8043 kr - 3,0061 kr 61868 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,8043 kr - 3,0061 kr 161430 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,7253 kr - 1,8101 kr 4000 I lager
9.5 mm
Svart
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinylklorid
2
0,9867 kr - 3,6687 kr 10900 I lager
8.5 mm
Svart
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,6836 kr - 2,5536 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
Svart
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,4624 kr - 1,7293 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
Svart
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
2
0,3705 kr - 1,2929 kr 25111 I lager
Vit
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,5759 kr - 2,0202 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinylklorid
1
0,6477 kr - 2,2788 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,5429 kr - 1,9071 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
1
  • av 4
Ändskydd 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV – PIR Svart

10090268

Prisintervall
3,7172 kr - 0,9939 kr

Lagernivåer
12585 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm PVC Vit

10104453

Prisintervall
2,101 kr - 0,8387 kr

Lagernivåer
16088 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10090336

Prisintervall
3,5071 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
43000 I lager
Egenskaper
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR Svart

10090305

Prisintervall
4,0243 kr - 1,0772 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Svart

10090275

Prisintervall
2,7637 kr - 0,7368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 4.8 mm 14.2 mm PVC Vit

10104200

Prisintervall
1,7293 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Svart

10089477

Prisintervall
3,6526 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
301837 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.0 mm 9.7 mm PVC Svart

10074046

Prisintervall
1,6808 kr - 0,4495 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV – PIR Svart

10089422

Prisintervall
2,101 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.0 mm 9.7 mm PVC Vit

10074053

Prisintervall
1,7131 kr - 0,4567 kr

Lagernivåer
4166 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Svart

10089439

Prisintervall
3,0061 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
61868 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Svart

10089460

Prisintervall
3,0061 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
161430 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.4 mm 13.2 mm PVC Svart

10085868

Prisintervall
1,8101 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10072066

Prisintervall
3,6687 kr - 0,9867 kr

Lagernivåer
10900 I lager
Egenskaper
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV – PIR Svart

10074367

Prisintervall
2,5536 kr - 0,6836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm PVC Svart

10081785

Prisintervall
1,7293 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 13.0 mm PVC Vit

10154670

Prisintervall
1,2929 kr - 0,3705 kr

Lagernivåer
25111 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 4.8 mm 14.0 mm PVC Svart

10006191

Prisintervall
2,0202 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 6.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10154649

Prisintervall
2,2788 kr - 0,6477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 3.2 mm 13.0 mm PVC Vit

10154663

Prisintervall
1,9071 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta