Meny Sök

Ändskydd

I lager

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg h d1 Allt material Typ Köp
0,5695 kr - 2,1141 kr 221 I lager
9.8 mm
Vit
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
0,8639 kr - 2,1641 kr 10000 I lager
8.7 mm
Svart
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylklorid
0,6967 kr - 0,9755 kr 84000 I lager
11.0 mm
Svart
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinylklorid
0,5158 kr - 1,931 kr 492650 I lager
6.3 mm
Svart
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,4763 kr - 1,7812 kr 26000 I lager
7.0 mm
Vit
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,6524 kr - 2,4304 kr 9000 I lager
10.5 mm
Vit
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
0,3358 kr - 1,2601 kr 56000 I lager
5.6 mm
Svart
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylklorid
0,5947 kr - 2,2306 kr 7050 I lager
9.5 mm
Svart
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,6775 kr - 2,5469 kr 14000 I lager
8.5 mm
Svart
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
0,4408 kr - 1,6463 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
10.4 mm
6.4 mm
Polyvinylklorid
0,4674 kr - 1,638 kr 3000 I lager
Vit
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinylklorid
1
0,5813 kr - 2,1807 kr 68700 I lager
5.6 mm
Svart
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,3358 kr - 1,2601 kr 56900 I lager
5.5 mm
Svart
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,3979 kr - 0,6524 kr 6977 I lager
Vit
13.0 mm
6.4 mm
Polyvinylklorid
1
0,5695 kr - 2,1141 kr 3600 I lager
7.9 mm
Vit
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylklorid
0,7263 kr - 2,7134 kr 22528 I lager
6.3 mm
Svart
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,3565 kr - 1,3284 kr 16000 I lager
5.5 mm
Svart
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,4985 kr - 1,8644 kr 8020 I lager
5.5 mm
Vit
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,6524 kr - 2,4304 kr 14825 I lager
10.5 mm
Svart
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
0,4763 kr - 1,7812 kr 13763 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
  • av 4
Ändskydd 7.0 mm 18.0 mm PVC Vit

10072493

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
221 I lager
Egenskaper
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm PVC Svart

10070932

Prisintervall
2,1641 kr - 0,8639 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 7.6 mm 17.0 mm PVC Svart

10070161

Prisintervall
0,9755 kr - 0,6967 kr

Lagernivåer
84000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Svart

10089453

Prisintervall
1,931 kr - 0,5158 kr

Lagernivåer
492650 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm PVC Vit

10070680

Prisintervall
1,7812 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 8.0 mm 24.2 mm PVC Vit

10070659

Prisintervall
2,4304 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.4 mm 6.6 mm PVC Svart

10071052

Prisintervall
1,2601 kr - 0,3358 kr

Lagernivåer
56000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Svart

10090282

Prisintervall
2,2306 kr - 0,5947 kr

Lagernivåer
7050 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.0 mm 11.0 mm PVC Svart

10093313

Prisintervall
2,5469 kr - 0,6775 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.4 mm 10.4 mm PVC Svart

10104378

Prisintervall
1,6463 kr - 0,4408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 7.9 mm 13.0 mm PVC Vit

10007594

Prisintervall
1,638 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Svart

10089408

Prisintervall
2,1807 kr - 0,5813 kr

Lagernivåer
68700 I lager
Egenskaper
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.2 mm 5.1 mm PVC Svart

10084571

Prisintervall
1,2601 kr - 0,3358 kr

Lagernivåer
56900 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.4 mm 13.0 mm PVC Vit

10007587

Prisintervall
0,6524 kr - 0,3979 kr

Lagernivåer
6977 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 5.0 mm 20.3 mm PVC Vit

10087350

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Svart

10074404

Prisintervall
2,7134 kr - 0,7263 kr

Lagernivåer
22528 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.2 mm 9.7 mm PVC Svart

10082522

Prisintervall
1,3284 kr - 0,3565 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 9.2 mm PVC Vit

10074374

Prisintervall
1,8644 kr - 0,4985 kr

Lagernivåer
8020 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 8.0 mm 24.2 mm PVC Svart

10084595

Prisintervall
2,4304 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
14825 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm PVC Svart

10081785

Prisintervall
1,7812 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
13763 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid