End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | h | d1 | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3358 kr - 1,2601 kr | 56000 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Svart
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6524 kr - 2,4304 kr | 9000 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 672160 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,463 kr - 1,7312 kr | 18202 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,426 kr - 1,5914 kr | 20470 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Vit
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4763 kr - 1,7812 kr | 26000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6775 kr - 2,5469 kr | 14000 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6198 kr - 2,3139 kr | 16500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Vit
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5947 kr - 2,2306 kr | 17050 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,6672 kr - 2,3472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,5592 kr - 1,9643 kr | 52000 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,6109 kr - 2,2806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,7456 kr - 4,3614 kr | 18500 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,3816 kr - 1,3317 kr | 14125 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 1,2271 kr - 2,3472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,4985 kr - 1,8644 kr | 21711 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4408 kr - 1,6463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 221 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Vit
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,426 kr - 1,5914 kr | 90457 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Vit
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,8639 kr - 2,1641 kr | 20000 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta