Meny Sök

Ändskydd 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Svart

Denna kåpa är tillverkad av svart termoplast (TPE/TPV) och har många användningsområden som ändskydd. Den klarar arbetstemperaturer på upp till 95 °C och kan förslagsvis användas för maskering vid dessa temperaturer.
Essentra artikelnummer:

10089446

Tillverkarens artikelnummer:

15004

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2000 - 9999 2,2806 kr
10000 - 19999 1,0616 kr
20000 + 0,6109 kr
Standardförpackning: 20000

Beställ i flerpack med 2000

Totalpris:

4 561,20 kr

2000 x 2,2806 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 5.5 mm
d1 3.2 mm
h 9.7 mm
Färg Svart
Allt material TPE/TPV
Slutför Matt
Typ 3
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss