Meny Sök

Ändskydd

I lager

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg h d1 Allt material Typ Köp
0,4538 kr - 1,5903 kr 3000 I lager
Vit
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinylklorid
1
0,6477 kr - 2,2788 kr 9300 I lager
Vit
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,4136 kr - 1,545 kr 7500 I lager
6.2 mm
Svart
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,4624 kr - 1,7293 kr 13763 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,6334 kr - 2,3596 kr 4825 I lager
10.5 mm
Svart
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
0,4136 kr - 1,545 kr 84000 I lager
6.3 mm
Svart
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinylklorid
0,5644 kr - 2,1172 kr 78700 I lager
5.6 mm
Svart
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,326 kr - 1,2234 kr 56900 I lager
5.5 mm
Svart
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,3863 kr - 0,6334 kr 6977 I lager
Vit
13.0 mm
6.4 mm
Polyvinylklorid
1
0,5529 kr - 2,0525 kr 9118 I lager
7.9 mm
Vit
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylklorid
0,3461 kr - 1,2897 kr 16000 I lager
5.5 mm
Svart
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,7052 kr - 2,6344 kr 42528 I lager
6.3 mm
Svart
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,484 kr - 1,8101 kr 42020 I lager
5.5 mm
Vit
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,6334 kr - 2,3596 kr 10000 I lager
10.5 mm
Vit
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
0,4136 kr - 1,545 kr 20470 I lager
6.3 mm
Vit
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinylklorid
0,4567 kr - 1,7131 kr 40000 I lager
5.5 mm
Vit
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
0,9867 kr - 3,6687 kr 5400 I lager
8.5 mm
Svart
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,9781 kr - 3,6526 kr 300290 I lager
8.7 mm
Svart
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,8043 kr - 3,0061 kr 40500 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,5529 kr - 2,0525 kr 1038160 I lager
7.9 mm
Svart
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylklorid
  • av 4
Ändskydd 7.9 mm 13.0 mm PVC Vit

10007594

Prisintervall
1,5903 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 6.0 mm 10.0 mm PVC Vit

10154687

Prisintervall
2,2788 kr - 0,6477 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 4.0 mm 13.3 mm PVC Svart

10084588

Prisintervall
1,545 kr - 0,4136 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm PVC Svart

10081785

Prisintervall
1,7293 kr - 0,4624 kr

Lagernivåer
13763 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 8.0 mm 24.2 mm PVC Svart

10084595

Prisintervall
2,3596 kr - 0,6334 kr

Lagernivåer
4825 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.7 mm 12.2 mm PVC Svart

10082270

Prisintervall
1,545 kr - 0,4136 kr

Lagernivåer
84000 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV – PIR Svart

10089408

Prisintervall
2,1172 kr - 0,5644 kr

Lagernivåer
78700 I lager
Egenskaper
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.2 mm 5.1 mm PVC Svart

10084571

Prisintervall
1,2234 kr - 0,326 kr

Lagernivåer
56900 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.4 mm 13.0 mm PVC Vit

10007587

Prisintervall
0,6334 kr - 0,3863 kr

Lagernivåer
6977 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 5.0 mm 20.3 mm PVC Vit

10087350

Prisintervall
2,0525 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
9118 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 9.7 mm PVC Svart

10082522

Prisintervall
1,2897 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Svart

10074404

Prisintervall
2,6344 kr - 0,7052 kr

Lagernivåer
42528 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 4.0 mm 9.2 mm PVC Vit

10074374

Prisintervall
1,8101 kr - 0,484 kr

Lagernivåer
42020 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 8.0 mm 24.2 mm PVC Vit

10070659

Prisintervall
2,3596 kr - 0,6334 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.4 mm 12.2 mm PVC Vit

10070703

Prisintervall
1,545 kr - 0,4136 kr

Lagernivåer
20470 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.0 mm 9.7 mm PVC Vit

10074053

Prisintervall
1,7131 kr - 0,4567 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10072066

Prisintervall
3,6687 kr - 0,9867 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Svart

10089477

Prisintervall
3,6526 kr - 0,9781 kr

Lagernivåer
300290 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Svart

10089439

Prisintervall
3,0061 kr - 0,8043 kr

Lagernivåer
40500 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 5.0 mm 20.3 mm PVC Svart

10072523

Prisintervall
2,0525 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
1038160 I lager
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid