End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | h | d1 | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4136 kr - 1,545 kr | 20470 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Vit
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,8043 kr - 3,0061 kr | 161430 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,563 kr - 2,101 kr | 75200 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5007 kr - 1,8748 kr | 101478 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,7052 kr - 2,6344 kr | 97000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5429 kr - 1,9071 kr | 20135 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,5529 kr - 2,0525 kr | 1038160 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,326 kr - 1,2234 kr | 56000 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Svart
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4624 kr - 1,7293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4624 kr - 1,7293 kr | 26000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5529 kr - 2,0525 kr | 19500 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,484 kr - 1,8101 kr | 11000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6334 kr - 2,3596 kr | 10000 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5529 kr - 2,0525 kr | 2221 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Vit
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4495 kr - 1,6808 kr | 20202 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,3461 kr - 0,8381 kr | 42850 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Vit
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,8387 kr - 2,101 kr | 16088 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4624 kr - 1,7293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 1,0772 kr - 4,0243 kr | 16500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,8387 kr - 2,101 kr | 89 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta