End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | h | d1 | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4136 kr - 1,545 kr | 18000 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Svart
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4624 kr - 1,7293 kr | 51763 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6334 kr - 2,3596 kr | 14825 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4136 kr - 1,545 kr | 104000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6477 kr - 2,2788 kr | 9300 I lager |
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 6977 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
|||
| 0,4538 kr - 1,5903 kr | 3000 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,3461 kr - 1,2897 kr | 16000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5644 kr - 2,1172 kr | 78700 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Svart
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,326 kr - 1,2234 kr | 56900 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,7052 kr - 2,6344 kr | 42528 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5529 kr - 2,0525 kr | 9118 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Vit
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,484 kr - 1,8101 kr | 42020 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Vit
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,326 kr - 1,2234 kr | 70720 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Vit
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6018 kr - 2,2465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Vit
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,5429 kr - 1,9071 kr | 20135 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,9393 kr - 3,5071 kr | 32000 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,7368 kr - 2,7637 kr | 20000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5759 kr - 2,0202 kr | 7000 I lager |
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,3705 kr - 1,2929 kr | 25111 I lager |
|
Vit
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta