Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
801,3098 kr - 887,9825 kr 1 I lager
20.0
700.0
646,2671 kr - 716,054 kr 1 I lager
20.0
550.0
269,7011 kr - 298,8675 kr 5 I lager
20.0
200.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
1400.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
800.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
1100.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
2000.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
1700.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
1550.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
1350.0
179,722 kr - 199,0876 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
200.0
310,5577 kr - 344,0932 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
350.0
1 122,2588 kr - 1 243,5298 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1700.0
1 058,6121 kr - 1 173,0344 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1500.0
1 198,8945 kr - 1 328,4313 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1850.0
975,60 kr - 1 081,0479 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1350.0
1 083,7638 kr - 1 200,7838 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1600.0
1 247,3084 kr - 1 382,0409 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1950.0
243,7229 kr - 270,1734 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
250.0
1 175,396 kr - 1 302,335 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1800.0
  • av 18
Skaft 20.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20335168

Prisintervall
887,9825 kr - 801,3098 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20335137

Prisintervall
716,054 kr - 646,2671 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20335069

Prisintervall
298,8675 kr - 269,7011 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20336813


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20336707


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20336752


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20336936


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20336875


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336844


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20336806


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20334307

Prisintervall
199,0876 kr - 179,722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334338

Prisintervall
344,0932 kr - 310,5577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334215

Prisintervall
1 243,5298 kr - 1 122,2588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20334178

Prisintervall
1 173,0344 kr - 1 058,6121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20334246

Prisintervall
1 328,4313 kr - 1 198,8945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334147

Prisintervall
1 081,0479 kr - 975,60 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20334192

Prisintervall
1 200,7838 kr - 1 083,7638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334260

Prisintervall
1 382,0409 kr - 1 247,3084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334314

Prisintervall
270,1734 kr - 243,7229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334239

Prisintervall
1 302,335 kr - 1 175,396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000