Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
1 598,959 kr - 1 771,7141 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1700.0
591,1224 kr - 655,0052 kr 1 I lager
20.0
500.0
853,03 kr - 945,2527 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
750.0
1 843,8626 kr - 2 043,0683 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
2000.0
532,081 kr - 589,5873 kr 2 I lager
20.0
400.0
1 391,3694 kr - 1 541,6888 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1150.0
539,5202 kr - 597,735 kr 1 I lager
20.0
450.0
1 546,5302 kr - 1 713,6173 kr 3 I lager
20.0
1300.0
1 443,2078 kr - 1 599,077 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1200.0
2 166,9371 kr - 2 401,0953 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1900.0
1 494,8099 kr - 1 656,2291 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1250.0
1 287,9289 kr - 1 427,1485 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1050.0
1 011,379 kr - 1 120,7237 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
900.0
1 908,3359 kr - 2 114,5084 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1650.0
1 115,0557 kr - 1 235,5002 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1000.0
1 339,7672 kr - 1 484,5367 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1100.0
2 063,4966 kr - 2 286,4369 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1800.0
1 960,1742 kr - 2 171,8966 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1700.0
1 395,03 kr - 1 545,7036 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1450.0
355,6653 kr - 394,0422 kr 3 I lager
20.0
250.0
  • av 18
Skaft 16.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334970

Prisintervall
1 771,7141 kr - 1 598,959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20335120

Prisintervall
655,0052 kr - 591,1224 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20335175

Prisintervall
945,2527 kr - 853,03 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335038

Prisintervall
2 043,0683 kr - 1 843,8626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20335106

Prisintervall
589,5873 kr - 532,081 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20335243

Prisintervall
1 541,6888 kr - 1 391,3694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335113

Prisintervall
597,735 kr - 539,5202 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20335274

Prisintervall
1 713,6173 kr - 1 546,5302 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20335250

Prisintervall
1 599,077 kr - 1 443,2078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20335397

Prisintervall
2 401,0953 kr - 2 166,9371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335267

Prisintervall
1 656,2291 kr - 1 494,8099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20335229

Prisintervall
1 427,1485 kr - 1 287,9289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335205

Prisintervall
1 120,7237 kr - 1 011,379 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20335342

Prisintervall
2 114,5084 kr - 1 908,3359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20335212

Prisintervall
1 235,5002 kr - 1 115,0557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20335236

Prisintervall
1 484,5367 kr - 1 339,7672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335373

Prisintervall
2 286,4369 kr - 2 063,4966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20335359

Prisintervall
2 171,8966 kr - 1 960,1742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334925

Prisintervall
1 545,7036 kr - 1 395,03 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335076

Prisintervall
394,0422 kr - 355,6653 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000