Meny Sök

Tryckplugg 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Vit

Vit plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Essentra artikelnummer:

10060643

Tillverkarens artikelnummer:

054100560003

20757 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,1993 kr
1000 + 0,8603 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

599,65 kr

500 x 1,1993 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 15.0 mm
d 10.0 mm
H 11.5 mm
h 9.0 mm
Färg Vit
Material LDPE - PIR
Typ 4 – Extra kraftigt
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss