Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | D | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3817 kr - 4,1594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 10072691 | 0,6672 kr - 2,5136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
|
| 0,9068 kr - 1,0076 kr | 96824 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,8284 kr - 0,8284 kr | 57000 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 1,9675 kr - 3,5801 kr | 9405 I lager |
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 8531 I lager |
Flat
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 2,3176 kr - 2,3176 kr | 6000 I lager |
Flat
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 0,8284 kr - 1,1553 kr | 39986 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 6,7607 kr - 9,465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.071 in
78.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,5394 kr - 2,0198 kr | 80900 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,4334 kr - 1,6147 kr | 3000 I lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,8536 kr - 3,1962 kr | 12893 I lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 12034 I lager |
Flat
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 2,6826 kr - 2,6826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 2,2634 kr - 8,4066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,8935 kr - 2,1752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,8092 kr - 3,0297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 3,1066 kr - 11,6029 kr | 600 I lager |
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Flat
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 14229 I lager |
Flat
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm