Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
221 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
2,3817 kr - 4,1594 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
38.4 mm
1
10072691 0,6672 kr - 2,5136 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
12.3 mm
1
0,9068 kr - 1,0076 kr 96824 I lager
12.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
7.7 mm
3.3 mm
2
0,8284 kr - 0,8284 kr 57000 I lager
12.0 mm
Välvd
7.5 mm
Naturfärgad
5.4 mm
3
1,9675 kr - 3,5801 kr 9405 I lager
31.5 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.2 mm
24.8 mm
2
2,0119 kr - 2,0119 kr 8031 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Svart
11.0 mm
19.3 mm
2,3176 kr - 2,3176 kr 6500 I lager
28.0 mm
9.0 mm
Svart
12.0 mm
24.6 mm
0,8284 kr - 1,1553 kr 60012 I lager
12.0 mm
4.0 mm
Naturfärgad
5.7 mm
10.0 mm
2
6,7607 kr - 9,465 kr Fråga angående leveranstidhär
78.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.5 mm
71.0 mm
1
0,5394 kr - 2,0198 kr 80900 I lager
20.0 mm
5.5 mm
Naturfärgad
7.5 mm
14.5 mm
1
0,4334 kr - 1,6147 kr 3000 I lager
14.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
8.4 mm
1
0,8536 kr - 3,1962 kr 12893 I lager
22.0 mm
8.2 mm
Naturfärgad
10.8 mm
17.0 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 17534 I lager
14.0 mm
6.0 mm
Svart
8.2 mm
10.7 mm
2,6826 kr - 2,6826 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
42.3 mm
1
2,2634 kr - 8,4066 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
34.8 mm
1
0,8935 kr - 2,1752 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
11.0 mm
19.3 mm
1
0,8092 kr - 3,0297 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
13.7 mm
1
3,1066 kr - 11,6029 kr 600 I lager
55.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.0 mm
51.5 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
7.0 mm
Svart
9.0 mm
11.9 mm
1,8936 kr - 1,8936 kr 14729 I lager
20.0 mm
5.5 mm
Svart
7.5 mm
14.5 mm
  • av 12
Tryckplugg 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074091

Prisintervall
4,1594 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10072691

Prisintervall
2,5136 kr - 0,6672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M14x1.5
Skyddspluggar med fläns 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10060735

Prisintervall
1,0076 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
96824 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Välvd Blindplugg 5.4 mm (DIA) Naturfärgad

10118528

Prisintervall
0,8284 kr - 0,8284 kr

Lagernivåer
57000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    LDPE - PIR
Skyddspluggar med fläns 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturfärgad

10180549

Prisintervall
3,5801 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
9405 I lager
Egenskaper
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Svart

10103838

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
8031 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Svart

10103876

Prisintervall
2,3176 kr - 2,3176 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10061053

Prisintervall
1,1553 kr - 0,8284 kr

Lagernivåer
60012 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturfärgad

10083659

Prisintervall
9,465 kr - 6,7607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M72
Tryckplugg 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083444

Prisintervall
2,0198 kr - 0,5394 kr

Lagernivåer
80900 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Tryckplugg 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083642

Prisintervall
1,6147 kr - 0,4334 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086773

Prisintervall
3,1962 kr - 0,8536 kr

Lagernivåer
12893 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Svart

10103746

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
17534 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10068823

Prisintervall
2,6826 kr - 2,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074077

Prisintervall
8,4066 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086797

Prisintervall
2,1752 kr - 0,8935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    2/2 in
Tryckplugg 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086759

Prisintervall
3,0297 kr - 0,8092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
Tryckplugg 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074121

Prisintervall
11,6029 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/4 in BSP
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Svart

10103753

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103791

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
14729 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Färg
    Svart