Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1066 kr - 11,6029 kr | 600 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,4334 kr - 1,6147 kr | 3000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,8284 kr - 1,1553 kr | 14986 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,8536 kr - 3,1962 kr | 12893 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 10072691 | 0,6672 kr - 2,5136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
|
| 2,3817 kr - 4,1594 kr | 1600 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,4334 kr - 1,6147 kr | 103663 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 2,3176 kr - 2,3176 kr | 6500 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 729 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 8031 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 2,3226 kr - 4,0461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 6,3761 kr - 20,015 kr | 1725 I lager |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 6,7607 kr - 9,465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,8698 kr - 3,2461 kr | 15500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 17534 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,8299 kr - 1,1568 kr | 51000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 1612 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 4708 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm