Meny Sök

Tryckplugg 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Svart

Svart plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10103821

Tillverkarens artikelnummer:

494377

2112 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,0119 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 005,95 kr

500 x 2,0119 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 25.0 mm
d 18.4 mm
H 10.5 mm
h 8.0 mm
Färg Svart
Material LDPE - PIR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss