Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
0,9734 kr - 0,9734 kr 14704 I lager
18.7 mm
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
14.0 mm
2
2,4409 kr - 2,4409 kr 6364 I lager
34.8 mm
12.0 mm
Naturfärgad
14.5 mm
27.5 mm
1
1,6125 kr - 6,0428 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
12.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
29.0 mm
1
0,3964 kr - 1,4832 kr 600 I lager
14.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.2 mm
10.7 mm
1
13,2404 kr - 13,2404 kr 350 I lager
73.5 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.0 mm
59.6 mm
1
0,6494 kr - 2,4304 kr 45000 I lager
16.0 mm
5.8 mm
Naturfärgad
8.3 mm
9.3 mm
1
1,79 kr - 4,3957 kr 49750 I lager
36.0 mm
12.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
30.5 mm
1
2,9686 kr - 2,9686 kr 3768 I lager
36.0 mm
12.0 mm
Svart
15.0 mm
30.5 mm
0,9582 kr - 1,0646 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
5.1 mm
2
22,8859 kr - 22,8859 kr 1055 I lager
123.0 mm
17.4 mm
Naturfärgad
20.4 mm
111.7 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 31150 I lager
14.0 mm
6.0 mm
Svart
8.0 mm
7.3 mm
2,0415 kr - 7,6076 kr 7299 I lager
36.0 mm
10.0 mm
Naturfärgad
12.5 mm
31.8 mm
1
6,1542 kr - 6,1542 kr 2470 I lager
36.0 mm
12.0 mm
Svart
15.0 mm
33.5 mm
0,9394 kr - 1,6346 kr 5200 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
10.5 mm
21.7 mm
1
1,0414 kr - 3,912 kr 5600 I lager
28.0 mm
7.5 mm
Naturfärgad
9.5 mm
25.5 mm
1
1,8701 kr - 2,0779 kr 25190 I lager
25.6 mm
12.6 mm
Naturfärgad
15.3 mm
21.0 mm
2
22,2646 kr - 22,2646 kr 987 I lager
82.3 mm
17.4 mm
Naturfärgad
20.4 mm
73.7 mm
1
1,0514 kr - 1,1682 kr 31090 I lager
10.7 mm
4.5 mm
Naturfärgad
6.2 mm
7.5 mm
2
0,9482 kr - 1,6508 kr 7300 I lager
28.0 mm
9.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
23.4 mm
1
0,9719 kr - 2,3564 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
9.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
24.6 mm
1
  • av 11
Tryckplugg 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10203521

Prisintervall
0,9734 kr - 0,9734 kr

Lagernivåer
14704 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M16x1.5
Tryckplugg 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturfärgad

10258569

Prisintervall
2,4409 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
6364 I lager
Egenskaper
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M30x3
Tryckplugg 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086872

Prisintervall
6,0428 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10087602

Prisintervall
1,4832 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M10x1.5
Tryckplugg 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Naturfärgad

10258590

Prisintervall
13,2404 kr - 13,2404 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10087619

Prisintervall
2,4304 kr - 0,6494 kr

Lagernivåer
45000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Gängstorlek
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Tryckplugg 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086889

Prisintervall
4,3957 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
49750 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in
Tryckplugg 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Svart

10103906

Prisintervall
2,9686 kr - 2,9686 kr

Lagernivåer
3768 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10060803

Prisintervall
1,0646 kr - 0,9582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Naturfärgad

10258637

Prisintervall
22,8859 kr - 22,8859 kr

Lagernivåer
1055 I lager
Egenskaper
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gängstorlek
    M115x4
Tryckplugg 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Svart

10103715

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
31150 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086896

Prisintervall
7,6076 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
7299 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M33x1.5, 1 in BSP
Tryckplugg 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Svart

10103913

Prisintervall
6,1542 kr - 6,1542 kr

Lagernivåer
2470 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086810

Prisintervall
1,6346 kr - 0,9394 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086858

Prisintervall
3,912 kr - 1,0414 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstorlek
    M27
Tryckplugg 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10061312

Prisintervall
2,0779 kr - 1,8701 kr

Lagernivåer
25190 I lager
Egenskaper
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Naturfärgad

10258606

Prisintervall
22,2646 kr - 22,2646 kr

Lagernivåer
987 I lager
Egenskaper
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Gängstorlek
    M75x1.5
Tryckplugg 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10060926

Prisintervall
1,1682 kr - 1,0514 kr

Lagernivåer
31090 I lager
Egenskaper
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086834

Prisintervall
1,6508 kr - 0,9482 kr

Lagernivåer
7300 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086841

Prisintervall
2,3564 kr - 0,9719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M26, 3/4 in BSP