Tryckmontering End Cap ger allmänt skydd för metrisk, BSP och UNF gängor från föroreningar som smuts, damm och fukt. Den tryckpassande designen möjliggör en enkel, manuell applicering, samtidigt som den säkerställer en trygg passform. Idealisk för en mängd olika tillämpningar inom tillverkning, lagring och under transport av komponenter. Denna serie utgör ett ekonomiskt alternativ till en gängad profil.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFBPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4762 kr - 0,7408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,2196 kr - 0,3416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,4844 kr - 0,7536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,5306 kr - 0,8254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 0,8221 kr - 0,9135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M42
|
Metrisk
|
||
| 0,469 kr - 0,7296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,197 kr - 0,2189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,3028 kr - 0,471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M14
|
Metrisk
|
||
| 0,3336 kr - 0,3706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M18
|
Metrisk
|
||
| 1,0151 kr - 1,1279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,1888 kr - 0,2098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,313 kr - 0,4869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,1703 kr - 0,1893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,8745 kr - 0,9717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 1,0151 kr - 1,1279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,9453 kr - 1,4705 kr | 1350 I lager |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,3171 kr - 0,4933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M16
|
Metrisk
|
||
| 0,5009 kr - 0,7791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,6795 kr - 1,057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
| 1,1681 kr - 1,2978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta