Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckmontering End Cap ger allmänt skydd för metrisk, BSP och UNF gängor från föroreningar som smuts, damm och fukt. Den tryckpassande designen möjliggör en enkel, manuell applicering, samtidigt som den säkerställer en trygg passform. Idealisk för en mängd olika tillämpningar inom tillverkning, lagring och under transport av komponenter. Denna serie utgör ett ekonomiskt alternativ till en gängad profil.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFBPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4831 kr - 0,7515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 1,0456 kr - 1,1617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,1755 kr - 0,1949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
GAS
|
||
| 0,1945 kr - 0,2161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
GAS
|
||
| 0,6998 kr - 1,0887 kr | 2250 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Metrisk
|
||
| 1,2031 kr - 1,3368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,1839 kr - 0,2044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,3224 kr - 0,5015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 1,0456 kr - 1,1617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,9737 kr - 1,5146 kr | 1200 I lager |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,7696 kr - 1,1972 kr | 2550 I lager |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metrisk
|
||
| 0,297 kr - 0,4621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metrisk
|
||
| 0,2822 kr - 0,4391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metrisk
|
||
| 0,4905 kr - 0,763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,2262 kr - 0,3519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
UNF
|
||
| 0,499 kr - 0,7762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,3266 kr - 0,5081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metrisk
|
||
| 0,5159 kr - 0,8025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,2949 kr - 0,4588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 0,371 kr - 0,5772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta