Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Rozšírený Závit Závit BSP

 (8 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ochranné krytky so závitom - závity BSP/GAS

Na sklade Vo výrobe

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

Na sklade Vo výrobe

Rýchlonasadzovacie ochranné zátky so závitom našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a krátky závit umožňuje rýchle nasadenie na súčiastku. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov BSP a UNF.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - závity BSP/GAS

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky so závitom BSP/GAS našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ochranné zátky so závitom - závity NPT

Na sklade Vo výrobe

Ochranné zátky so závitom NPT našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tesniace krytky so závitom - závity BSP/GAS

Na sklade Vo výrobe

Tesniace krytky so závitom z HDPE majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Odporúča sa doťahovať krytky rukou, hoci šesťhranná hlava krytky umožňuje montáž a demontáž pomocou skrutkového kľúča alebo nadstavca s nízkym uťahovacím momentom. Krytka je vybavená vnútorným neoprénovým tesniacim krúžkom na omedzenie úniku kvapaliny. Vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je dodávaný v žltej farbe, s veľkým výberom rozmerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky Slottex

Na sklade Vo výrobe

Zátky Slottex sú ochranné zátky so závitom, ktoré môžu byť namontované alebo demontované skrutkovačom, maticovým alebo nástrčkovým kľúčom. Jednoduchá montáž aj demontáž, konštrukcia hlavy umožňuje použitie nástrojov. Prevedenie pre metrické, BSP alebo UNF závity v mnohých rozmeroch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky so závitom a tesnením - závity BSP/GAS

Na sklade Vo výrobe

Zátky so závitom a tesnením sú vybavené prítlačným planžetovým okrajom a O-krúžkom na vodotesný uzáver a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti úniku kvapaliny. Montujú a demontujú sa ručne, kľúčom, zakladacím kľúčom alebo skrutkovačom. K dispozícii v metrických závitoch, závitoch UNF a BSP Gas.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky zatlačovacie

Na sklade Vo výrobe

Po zatlačení do otvoru stačí raz pootočiť zátkou a zaisti jej pevné uchytenie. Stredový úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž. Sortiment je určený na metrické závity a závity BSP a UNF.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)