V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(174 sady výrobkov)
Tento rad zatlačovacích uzáverov je navrhnutý pre pripojenie Banjo Union. Poskytujú ochranný obal počas skladovania, prepravy a testovania. Toto pomáha predchádzať vstupu kontaminantov a zvyškov tekutín, ktoré by mohli unikať a poškodiť hlavný komponent. Konektor Banjo Union chráni banjo pripojenie pri inštalácii z hydraulickej hadice, ktorá ho spája s kvapalinovým vedením.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTOPCR
Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Chrániče prírub sú ochranné kryty, ktoré chránia príruby pred znečisťujúcimi látkami a farbami. Zúžený tvar zaisťuje pevné priľnutie k objímke rúry. Kompatibilný s prírubami DIN a ANSI.Odolné chrániče čiel prírub, slúžia ako ochranný kryt chrániaci príruby pred nečistotami, vlhkosťou, a pri farbení a pieskovaní.Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.Odolný materiál. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá Skupina SR: SR1354
Navrhnuté na ochranu vyvýšenej plochy príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním počas výroby, manipulácie a prepravy. Poskytuje tesné uchytenie pre pohodlnú ochranu súčiastok a je jednoduché na inštaláciu a odstránenie. Rozsah zahŕňa rôzne nominálne priemery.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCXFRPCR
Bočné uvoľňovacie zátky DKO chránia kompresné armatúry DKO počas prepravy, skladovania a spracovania tým, že zabraňujú poškodeniu a kontaminácii. Ohybný koniec sa bezpečne zasunie do otočnej matice DKO. Bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie.
Dko zátky s uškom sú navrhnuté tak, aby chránili kompresné spojky DKO pred poškodením a kontamináciou počas prepravy, skladovania a spracovania. Ich robustná konštrukcia zabezpečuje spoľahlivý výkon, aj v náročných podmienkach. Tesniaci systém odolný voči úniku a bezpečné spojenie účinne zabraňujú úniku alebo strate kvapaliny, čím znižujú riziko poškodenia zariadenia, straty produktivity a problémov s bezpečnosťou. Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje DKO otočnej matke, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.
Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje otočnej matke DKO, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTSFL2PCR
These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.
Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.
Vysokoteplotné flexikrytky sa používajú na upevnenie skrutiek a klincov v závitových aj hladkých otvoroch. Odoláva štiepeniu a znečisteniu. Používa sa v automobilovom a výrobnom sektore.
Okrúhle guľové uzávery majú vynikajúcu pevnosť a pevné lisovanie na zlepšenie konštrukcie nohy. Ideálne pre nábytok; chráni pred poškodením a zároveň pôsobí ako estetický vrch alebo zakončenie.
Maskovacia rovná rúrka je určená na zakrytie dlhých čapov a kolíkov s krátkymi krytkami. Dá sa upraviť na požadovanú veľkosť a zamaskovať priechodným otvorom pretiahnutím vonkajšieho priemeru rúrky. Dodáva sa v kotúčoch pre väčšie pohodlie.
Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501
Táto séria okrúhlých zátok do profilov a rúrok sa vyznačuje klenutým dizajnom hlavy, ktorý je ideálny pre aplikácie, kde je dôležitý vzhľad. Hladký povrch poskytuje atraktívne riešenie pre nábytok aj priemyselné využitie. Chránia konce okrúhlych rúr pred poveternostnými vplyvmi a ostrými hranami. Tieto vložky slúžia ako tlmiče nárazov a ochranné kryty. Opotrebovanie a poškodenie sa znižuje zabránením vstupu nečistôt, vlhkosti a nečistôt do okrúhleho profilového potrubia.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTTPCR
Chrániče ventilov plynových fliaš sú navrhnuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Kryje závity ventilov na priemyselných fľašiach a fľašiach na LPG počas skladovania, manipulácie a prepravy. Je vybavený odvzdušňovacou klapkou, ktorá umožňuje bezpečný únik plynu v prípade neúmyselného otvorenia ventilu.
Krytky Torx sú navrhnuté tak, aby tesne zapadli do skrutiek s hlavou Torx. Ponúkajú čistý povrch a zároveň ich zakrývajú. Chráni skrutku pred prachom, špinou a vlhkosťou. Jednoduchá aplikácia vďaka konštrukcii s možnosťou zatlačenia. Použitie zahŕňa montáž v automobilovom priemysle, priemysle a elektronike.
Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.
Krytky svorníkov sa pripájajú k svorníkom lešenia a poskytujú silnú ochranu proti poškodeniu a rozpadu. Jeho tvar umožňuje rýchlu inštaláciu. Navrhnuté tak, aby prežili skúšku času a zostali spoľahlivé.Krytky závrtných skrutiek poskytujú ochranu pri použití na lešení. Konštrukcia umožňuje ich pevné upevnenie na všetky odkryté svorky na lešení.Pomáha chrániť pred poveternostnými vplyvmi a znižuje riziko zranenia.Priliehavé a odolné. Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1048
Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.
Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.
Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.
Krytky skrutiek sa nasadzujú na hornú časť skrutiek. Poskytuje čistý povrch a zároveň chráni pred prachom a poškodením. Používa sa s dyhovanými drevotrieskovými doskami.Navrhnuté tak, aby poskytovali zapracovaný a profesionálny vzhľad povrchu.Poskytujú precízne zapracovanie a chránia skrutky pred vniknutím prachu a nečistôt.Používajú sa na zakrytie odkrytých skrutiek na nábytku, skrinkách a v automobilovom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Slonovinová, Biela, Tmavohnedá, Strieborná farba, Krémová, Tíková, Svetlohnedá Skupina SR: , SR1612
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889
Uzávery s imbusovými skrutkami pevne pasujú na skrutky so šesťhrannou hlavou. Chránia pred poškodením a kontamináciou. Používa sa v odvetviach vrátane elektroniky a výroby nábytku.Používajú sa na zakrytie a ochranu imbusových skrutiek pred prachom, nečistotami a poškodením.Môžu pomôcť znížiť hluk a vibrácie tým, že poskytujú bezpečnejšie upevnenie.Používajú sa v elektronike alebo v nábytkárskom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: , SR1805
Krytky na záhradné palice so vzorom krížovej hlavy sa zvyčajne používajú na koncoch záhradných palíc a iných špičatých tyčí alebo tyčiek. Sú odolné voči poveternostným vplyvom a pomáhajú predchádzať škodlivým zraneniam používateľov. Navrhnuté tak, aby sa prispôsobili rôznym priemerom.Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku