Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Diely a príslušenstvo Zámky s jazýčkom

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Replacement Cams

Na sklade Vo výrobe

Cams offered provides an alternative or replacement to the one delivered with our Locks. The range offer a choice of grip range, material and profile to suit many applications.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Locknuts for Cam Locks

Na sklade Vo výrobe

This Plastic Lock Nut is a suitable alternative to the metal lock nut that is supplied with the Plastic Quarter Turn with Spring latch range.

  • Material: Polyamide 30% Glass Fibre Reinforced
  • Colour: Black

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)