V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Tieto podložky s guľovitým sedlami majú povrch, ktorý je mierne konvexný alebo konkávny. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, udržiavanie bezpečného spojenia a zabránenie poškodeniu upevňovacích prvkov alebo komponentov, ktoré zaisťujú.
Rozkladajú zaťaženie a zabezpečujú rovnomerné rozloženie tlaku medzi upevňovací prvok a povrch. Keďže reagujú na nedokonalosti povrchu, zabraňujú koncentrácii napätia, čím znižujú pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania a zaisťujú celkovú stabilitu a spoľahlivosť zostavy.
Zlepšená nosnosť týchto podložiek je vhodná pre aplikácie s veľkým zaťažením alebo dynamickým namáhaním, zostave ponúkajú väčšiu pevnosť a dlhú životnosť. V dôsledku toho sa často používajú v strojárstve, konštrukčných zostavách a automobilových aplikáciách.
Tieto nasúvacie poistné matice sú navrhnuté pre rýchlu montáž a pevné upevnenie, zabraňujú otáčaniu, posúvaniu alebo uvoľneniu skrutiek alebo svorníkov. Eliminujú potrebu zdĺhavého navíjania a odvíjania dlhých vlákien a riziko ich pretrhnutia.
Sú pozinkované, aby boli odolné voči korózii, a možno ich nasunúť cez zlomené alebo ohnuté hroty až do 20 uhla. Sú vhodné na vonkajšie použitie, bezúdržbové aj opätovne použiteľné. Montáž a demontáž je o 50 % rýchlejšia, čím šetria čas a námahu pri používaní.
Jednoduchá inštalácia v stiesnených priestoroch, nevyžadujú špeciálny skrutkový kľúč. Jednoducho otvorte poistnú maticu, umiestnite ju podľa potreby a utiahnite kľúčom. Odolávajú teplotám do +150 C. Bežne sa používajú v stavebníctve, lešenárstve, automobilovom priemysle a strojárstve.
Polohovacie puzdrá fungujú v súlade s jednodotykovými spojovacími prvkami na presné umiestnenie a zarovnanie komponentov. Ponúkajú bezpečné a presné prostriedky na nájdenie a udržanie predmetov na mieste.
To znamená, že ponúkajú presné nájdenie a uchytenie predmetov na mieste, ako aj bezpečné upevnenie panelu a krytu. Upínacie puzdrá zase môžu fungovať ako skrinky pre jednodotykové spojovacie prvky. Jednodotykové spojovacie prvky môžu byť inštalované bez potreby puzdier.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Posuvné svorky pre plné okrúhle tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie plných okrúhlych tyčí v aplikáciách. Pre lepšiu stabilitu sú namontované v pevnej polohe v zostave.
Posuvné svorky môžu byť pre otvory s drážkou pre plné posuvné alebo plné okrúhle tyče. Ťahajú vreteno za vnútornú pružinu silou 70 N, aby sa zabránilo chveniu vretena. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb plnej okrúhlej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Vo vnútri majú zuby a zapájajú každých 7,2 (=360/ 50).
Posuvné svorky pre plné okrúhle tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie plných okrúhlych tyčí v aplikáciách.
Posuvné svorky pre plné posuvné tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách. Pre lepšiu stabilitu sú namontované v pevnej polohe v zostave.Posuvné svorky môžu byť pre otvory s drážkou pre plné posuvné alebo plné okrúhle tyče. Keď je svorka v otvorenej polohe, posuvná tyč sa môže pohybovať doľava alebo doprava, pričom dva odpružené guľové čapy umožňujú voľný pohyb tyče. Možno ich uzamknúť na mieste otočením rukoväte posuvnej svorky o 90 stupňov. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb plnej posuvnej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, stavebného a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám do 90 C.Posuvné svorky pre plné posuvné tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách.
Posuvné svorky sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách. Skladajú sa z dvoch do seba zapadajúcich častí, ktoré poskytujú pevné uchytenie na vybavení a zároveň umožňujú jednoduché nastavenie a vyrovnanie. Na otváranie a zatváranie posuvných svoriek možno použiť skrutku alebo západku.
Posuvné svorky pre montážne otvory sa používajú so stupnicou, čítacia čiara na posuvnej svorke umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb posuvnej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, stavebného a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám do 90 C.
Hoist rings - Flip Flop are made of forge chrome moly steel, with a black oxide finish for corrosion resistance. They will pivot 180 under load. Design Factor: 6:1. Certified heat treated. Rings and bodies are magnetic particle inspected per ASTM 1444. Screws included. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.
Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.
Skupina SR: SR5448
Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.
Tieto prítlačné skrutky s mosadznou podložkou sú určené na poskytovanie kontrolovanej nosnej plochy pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a pripevnené, pričom sa minimalizuje axiálny pohyb alebo poškodenie spojovacej plochy. Zaručujú hladký, kontrolovaný chod a zároveň znižujú trenie a opotrebovanie.
Keď sa skrutka otáča, mosadzná podložka vyvíja tlak na povrch, ktorého sa dotýka, čo umožňuje kontrolovaný pohyb alebo nastavenie. Poskytujú bezpečný a stabilný kontaktný bod, sú extrémne odolné voči opotrebovaniu.
Jednoducho sa inštalujú pod tlakom, jemne upínajú alebo zatláčajú závitové vretená, hriadele alebo povrchovo upravené diely a umiestňujú jemnejšie diely. Často sa používajú pri mechanickej montáži, presných prístrojoch, kalibrácii a zarovnaní.
Tieto prítlačné skrutky s plastovou podložkou sú určené na poskytovanie kontrolovanej nosnej plochy pre komponenty, ktoré musia byť presne umiestnené a pripevnené, pričom sa minimalizuje axiálny pohyb alebo poškodenie spojovacej plochy. Zaručujú hladký, kontrolovaný chod a zároveň znižujú trenie a opotrebovanie.
Keď sa skrutka otáča, plastová podložka vyvíja tlak na povrch, ktorého sa dotýka, čo umožňuje kontrolovaný pohyb alebo nastavenie. Poskytujú bezpečný a stabilný kontaktný bod, sú extrémne odolné voči opotrebovaniu.
Jednoducho sa inštalujú pod tlakom, jemne upínajú alebo zatláčajú závitové vretená, hriadele alebo povrchovo upravené diely a umiestňujú jemnejšie diely. Často sa používajú pri mechanickej montáži, presných prístrojoch, kalibrácii a zarovnaní.
Tieto rozširujúce zaisťovacie skrutky, nazývané aj expanzné svorníky, sú určené na rýchle a bezpečné upínanie komponentov. Majú rozpínací mechanizmus, ktorý umožňuje ľahké vloženie do predvŕtaných otvorov pre rýchle a jednoduché upnutie, čím minimalizujú čas nastavenia a zvyšujú produktivitu.
Po inštalácii sa skrutky môžu rozpínať, čím sa vyvíja tlak na okolité komponenty a bezpečne sa upevnia na miesto. Používajú sa s osadzovacími čapmi a vŕtacími puzdrami v doskách pre rýchle a presné osadenie.
Eliminujú potrebu štandardných skrutiek a tiež zásahy nástrojov z tradičných upínacích techník. Sú vhodné na vysokorýchlostné strojové obrábanie komponentov, používajú sa vo výrobe, stavebníctve, drevospracujúcom a kovoobrábacom sektore.
Tieto ručné koľajnicové svorky sa používajú v spojení s koľajnicovými vozíkmi. Po otočení upínacieho gombíka sa kontaktné plochy svorky pritlačia na koľajnicu a upnú ju na mieste. Vďaka svojmu kompaktnému a ľahkému dizajnu sú vhodné na použitie s miniatúrnymi koľajnicovými systémami v obmedzenom priestore.
Tieto svorky majú mechanizmus s pákou alebo rukoväťou, ktorý umožňuje presné nastavenie upínacej sily. To udržuje malé koľajnice bezpečne na mieste bez toho, aby došlo k poškodeniu alebo deformácii. Koľajnice sa pohybujú hladko, majú nízky koeficient trenia a sily odtrhávania.
Odolávajú veľkému zaťaženiu, sú odolné voči korózii a opotrebovaniu. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych prístrojov, farmaceutického sektora, malých automatizačných systémov a optického zariadenia.
Manuel Plier Clamps have a pivoting jaw to allow a large depth when clamping awkward profiles. The jaw spindle can be pre-set during repetitious action to achieve the optimum clamping distance and pressure.
Skupina SR: SR5451
Tieto rýchloupínacie svorky hriadeľa sú určené na použitie v spojení s lineárnymi ložiskami a fungujú ako mechanizmus na držanie pohyblivého komponentu alebo upevňovacieho prvku na mieste, kým sa svorka neuvoľní.
Po stlačení upínacej páky sa kontaktné plochy dostanú do kontaktu s tyčou hriadeľa a upnú ju na mieste. Majú odolnú konštrukciu, ktorá zaisťuje pevnosť a dlhú životnosť. To im umožňuje odolávať vonkajším silám.
Sú jednoduché a spoľahlivé, ovládajú sa ručne. Stlačením nastaviteľnej zaisťovacej páky sa kontaktné profily súčasne pritlačia na plochy koľajníc. Voľné kontaktné profily zaručujú symetrické rozloženie sily na lineárnom vodiacom systéme. Používajú sa v automobilovom sektore, priemyselných strojoch a výrobných procesoch.
Gumené koncové kryty sa používajú ako alternatíva k kovovým verziám. Môžu sa tiež použiť ako všeobecná náhrada, ako opotrebovaný predmet, pre zrubové zostavy s gumovým hrotom.
Materiál: Neoprén Farba: Čierna Skupina SR:
upínacie skrutky a krytky sa používajú ako náhradné príslušenstvo k rýchloupínačom Zahŕňa upínacie skrutky, krytky, podložky a matice
Materiál: Oceľ, Neoprén Skupina SR:
Rýchlouťahovacie ryhované gombíky majú vrúbkovaný povrch pre lepšie uchopenie a ľahšie otáčanie. Dajú sa rýchlo utiahnuť alebo povoliť iba pomocou prstov bez potreby ďalších nástrojov len s miernou upínacou silou. Tým možno šetriť čas a námahu v situáciách, keď sú potrebné pravidelné zmeny.
Gombík sa šikmo nasunie na závitový čap a potom umiestni do axiálnej polohy, aby zapadol do závitov čapu. V tomto bode sa dá malým otočením uzamknúť.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Flat Tip Bonded Neoprene Spindle Assemblies provide an alternative to the spindle provided with the toggle clamp. The steel spindle is durable while the flat neoprene tip minimizes marking on fragile or polished surfaces.
Tieto skrutky so zdvíhacím okom s vnútorným závitom ponúkajú bezpečný a pohodlný zdvíhací bod pre rôzne veľké zaťaženia. Pri používaní je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.
Majú plný valcovitý driek so závitovým zakončením na pripevnenie a na druhom konci neuzavreté oko. Oko so slučkou slúži ako bezpečný spojovací bod pre háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia. Dizajn s vnútorným závitom poskytuje pevné a spoľahlivé spojenie, čo umožňuje bezpečné a rýchle zdvíhanie. Nie sú určené na opakované zdvíhanie a nesmú sa používať pri uhloch zdvihu viac ako 45 alebo s otáčavými bremenami.
Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C. Môžu fungovať aj pri mierne vyšších teplotách, čo však zníži nosnosť o 10 % až 25 %. Často sa používajú na háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia na staveniskách, v priemyselných nastaveniach a automobilových aplikáciách.
Tieto skrutky so zdvíhacím okom s vonkajším závitom ponúkajú bezpečný a pohodlný zdvíhací bod pre rôzne veľké zaťaženia. Pri používaní je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.
Majú závitový driek a na vrchu oko so slučkou na vrchu. Závitový driek uľahčuje inštaláciu do predvŕtaného otvoru alebo závitovej vložky a oko so slučkou poskytuje bezpečný spojovací bod pre háky, reťaze alebo iné zdvíhacie zariadenia. Dizajn s vonkajším závitom ponúka pevné a spoľahlivé spojenie pre bezpečné a rýchle zdvíhacie činnosti. Nie sú určené na opakované zdvíhanie a nesmú sa používať pri uhloch zdvihu viac ako 45 alebo s otáčavými bremenami.
Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C. Môžu fungovať aj pri mierne vyšších teplotách, čo však zníži nosnosť o 10 % až 25 %. Často sa používajú na háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia na staveniskách, v priemyselných nastaveniach a automobilových aplikáciách.
Stúpacie dosky sú mechanické komponenty, ktoré sa používajú v spojení s posuvnými zámkami na zdvíhanie a podopieranie iných komponentov alebo predmetov. V tomto sortimente ponúkame dva varianty: jeden obdĺžnikový a druhý štvorcový.
Používajú sa na zvýšenie výšky uzamykacej plochy, vďaka čomu je prístupnejšia a jednoduchšie sa používa. Sú odolné voči korózii, zaručujú dlhotrvajúci výkon aj v náročných podmienkach, držia sa na svojom mieste a počas používania sa nepohybujú ani neposúvajú.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.
Tieto svorky Dyna-Force sú určené na zaistenie, upínanie a udržanie predmetov na mieste. Poskytujú silné a spoľahlivé uchopenie, stále jednoduché na použitie a presné. Vysoká upínacia sila zvyšuje produktivitu a presnosť v priemyselných procesoch.
Majú nízky profil, kompaktný tvar, hladké alebo zúbkované čelo. Svorka sa pohybuje pod uhlom, aby poskytla kladnú upínaciu silu smerom nadol – približne 25 % upínacej sily. Na dosiahnutie presného vyrovnania je upínacia nosná plocha rezaná drôtom.
Upínacia nosná plocha môže byť na úrovni upínacej dosky alebo vyvýšená, aby bolo možné prevŕtanie. Môžu sa používať v rôznych priemyselných sektroch vrátane výroby, kovoobrábania a montáže automobilov.
Tieto svorky Pitbull sa používajú na bezpečné držanie obrobkov na mieste. Využívajú technológiu upínania, ktorá spája upínaciu silu svorky s prispôsobivosťou a flexibilitou zveráka.
Majú nízku výšku úchopu a pozitívny prítlak. Je menej pravdepodobné, že oceľová hrana tupého nástroja zanechá stopy na obrobkoch, zatiaľ čo verzia s ostrou hranou sa zarezáva do materiálu pre agresívnejšie obrábanie.
Umožňujú rýchle a jednoduché upínanie bez dodatočného náradia alebo nadmernej sily. Odolávajú teplotám od -30 C do +80 C. Vhodné pre kovoobrábacie, drevoobrábacie alebo výrobné aplikácie.
Tieto svorky Talongrip sú určené na použitie spolu so svorkami Pitbull alebo Dynaforce. Je to jednoduchý svorník, ktorý vám umožní vykonávať agresívne obrábanie pri upínaní už od 1,5 mm.
Majú pozitívnu upínaciu silu pre rýchle rezanie. Tvar pazúrov vytvára mierny prítlak a drží komponenty na mieste.
Sú vhodné pre malé množstvá, zložité aplikácie alebo prototypovanie, kde by vytvorenie upevňovacieho prvku bolo nepohodlné, napríklad v konštrukcii, výrobe, údržbe a opravách.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku