Menu Hľadať

Rýchloupínače - upínacie krytky

Na sklade

Gumené koncové kryty sa používajú ako alternatíva k kovovým verziám. Môžu sa tiež použiť ako všeobecná náhrada, ako opotrebovaný predmet, pre zrubové zostavy s gumovým hrotom.

Materiál: Neoprén Farba: Čierna Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závit skrutky C D A B Kúpiť
0,3048 € - 0,3048 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
0,7758 € - 0,7758 € 20 Na sklade
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
0,3694 € - 0,3694 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
0,5911 € - 0,5911 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm Neoprén Čierna

20510367

Cenové rozpätie
0,3048 € - 0,3048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Závit skrutky
    M5
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm Neoprén Čierna

20510350

Cenové rozpätie
0,7758 € - 0,7758 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Závit skrutky
    M10
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Neoprén Čierna

20510374

Cenové rozpätie
0,3694 € - 0,3694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Závit skrutky
    M6
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neoprén Čierna

20510381

Cenové rozpätie
0,5911 € - 0,5911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Závit skrutky
    M8