Menu Hľadať

Rýchloupínače - upínacie skrutky

Vo výrobe

upínacie skrutky a krytky sa používajú ako náhradné príslušenstvo k rýchloupínačom Zahŕňa upínacie skrutky, krytky, podložky a matice

Materiál: Oceľ, Neoprén Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť C Materiál A Závit skrutky B Kúpiť
0,7758 € - 0,7758 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
Neoprén
M5
29.0 mm
0,9236 € - 0,9236 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
Neoprén
M8
71.0 mm
0,6188 € - 0,6188 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Neoprén
M4
24.0 mm
0,9236 € - 0,9236 € Požiadajte o dodací termin tu
37.0 mm
Neoprén
M6
50.0 mm
1,5424 € - 1,5424 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
Oceľ
M8
65.0 mm
0,9236 € - 0,9236 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Oceľ
M5
40.0 mm
0,9236 € - 0,9236 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Oceľ
M6
50.0 mm
Toggle Clamp Spindle M5 11.0 mm 29.0 mm 24.0 mm Neoprén

20510404

Cenové rozpätie
0,7758 € - 0,7758 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    29.0 mm
  • C
    24.0 mm
  • Závit skrutky
    M5
  • Materiál
    Neoprén
Toggle Clamp Spindle M8 18.0 mm 71.0 mm 55.0 mm Neoprén

20510442

Cenové rozpätie
0,9236 € - 0,9236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    71.0 mm
  • C
    55.0 mm
  • Závit skrutky
    M8
  • Materiál
    Neoprén
Toggle Clamp Spindle M4 9.0 mm 24.0 mm 20.0 mm Neoprén

20510398

Cenové rozpätie
0,6188 € - 0,6188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    24.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • Závit skrutky
    M4
  • Materiál
    Neoprén
Toggle Clamp Spindle M6 15.0 mm 50.0 mm 37.0 mm Neoprén

20510435

Cenové rozpätie
0,9236 € - 0,9236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    50.0 mm
  • C
    37.0 mm
  • Závit skrutky
    M6
  • Materiál
    Neoprén
Toggle Clamp Spindle M8 20.0 mm 65.0 mm 13.0 mm Oceľ

20510473

Cenové rozpätie
1,5424 € - 1,5424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    65.0 mm
  • C
    13.0 mm
  • Závit skrutky
    M8
  • Materiál
    Oceľ
Toggle Clamp Spindle M5 12.0 mm 40.0 mm 10.0 mm Oceľ

20510459

Cenové rozpätie
0,9236 € - 0,9236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    40.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Závit skrutky
    M5
  • Materiál
    Oceľ
Toggle Clamp Spindle M6 12.0 mm 50.0 mm 10.0 mm Oceľ

20510466

Cenové rozpätie
0,9236 € - 0,9236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • B
    50.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Závit skrutky
    M6
  • Materiál
    Oceľ