Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

EPDM Na báze akrylu Tesniaca páska

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Weather Stripping & Gasket Tape - EPDM

Na sklade Vo výrobe

EPDM Weather Stripping & Gasket Tape is a closed cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use.

Specifications:

  • Permanent acrylic based pressure sensitive adhesive
  • ASTM D1667
  • Density (lb/ft3): 7
  • Compression Deflection: 2 psi
  • Compression Set: (50%) 8 max
  • Service Temperature: Rubber based: -40F to 180F
  • FMVSS 302.

Applications:
  • HVAC
  • Appliance
  • Construction
  • General assembly.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)