Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Strmeňové závory a úchytky Skrutky

 (17 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krídlové skrutky s podložkou - plastové

Na sklade Vo výrobe

Ručné skrutky majú polyamidovú plastovú hlavu s krídlom na lepšie uchytenie pri doťahovaní.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastavovacie skrutky - plastové s drážkou

Na sklade Vo výrobe

Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.

Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.

  • Nepodliehajú korózii a sú odolné voči väčšine chemikálií
  • Referencia na normu DIN 551 slúži len na orientačné účely
  • Spĺňajú rozmerové tolerancie noriem NFE 25-125, DIN 912
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Sada bindrov

Na sklade Vo výrobe

Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutky s podložkou a hlavou Torx

Na sklade Vo výrobe

Skrutky s podložkou a hlavou Torx sú vhodné strojové prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Inštalované s nástrojmi Torx.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutky s ryhovanou hlavou - plastové, s drážkou

Na sklade Vo výrobe

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade Vo výrobe

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky - s hríbovou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Skrutka s hríbovou hlavou má oblúkovú hlavu na dosiahnutie estetického vzhľadu

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky - so štvorcovou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Skrutky so štvorcovou hlavou je možné použiť všade tam, kde nie je vhodné použiť skrutky s pologuľatou hlavou kvôli tvaru alebo nedostatku miesta.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky - zaoblené s drážkou

Na sklade Vo výrobe

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky s oválnou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky s plochou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky s pologuľatou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Tieto okrúhle strojové skrutky s drážkou poskytujú extra priľnavosť so sťahovaním a uvoľňovaním pre rôzne aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade Vo výrobe

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky s vypuklou hlavou s krížovou drážkou

Na sklade Vo výrobe

Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Stĺpiky na viazanie kníh – plastové

Na sklade Vo výrobe

Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. V tejto sekcii nájdete matice resp. objímky - diel s vnútorným závitom. Skrutky resp. časti s vonkajším závitom, sa predávajú samostatne.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)