Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN NEMA Skrutky

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Skrutky s vnútornou drážkou - plastové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Na sklade Vo výrobe

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutky so skosenou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade Vo výrobe

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade Vo výrobe

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade Vo výrobe

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)