Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samolepiace Zvárané Priemyselné pánty a závesy

 (10 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Navarovacie pánty - kovové

Na sklade Vo výrobe

Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Navarovacie pánty s bajonetom

Na sklade Vo výrobe

Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Plechové pánty navarovacie

Na sklade Vo výrobe

Plechové pánty navarovacie majú 2-dielne telo z valcovanej ocele s okrúhlymi koncovými krytkami. Ideálne na prizváranie na rám na viaceré priemyselné jednotky.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružinové pánty - otvorená a zatvorená poloha

Na sklade Vo výrobe

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rohové závesy kovové

Na sklade Vo výrobe

Kovové rohové závesy s uhlom otvorenia 180, sa používajú hlavne na oceľové panely v rozmerných zariadeniach. Sortiment je vyrobený z tlakovo liateho zinku s rôznymi technologiami povrchovej úpravy. Závesy sú pripojené k panelu pomocou čapu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rohové závesy plastové

Na sklade Vo výrobe

Plastové rohové závesy sú vyrobené z polyamidu s 30% skleného vlákna, s čapom vyrobeným s plastu (POM). Používajú sa hlavne na ľahké oceľové panely. Čap umožňuje rýchle zvesenie dverí, keď je požadovaný jednoduchý vnútorný prístup.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skryté závesy skrutkovacie

Na sklade Vo výrobe

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skryté závesy skrutkovacie/navarovacie

Na sklade Vo výrobe

Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Súvislé závesy - kovové

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Súvislé závesy - plastové

Na sklade Vo výrobe

Súvislé plastové pánty sa dodávajú s rôznymi spôsobmi prichytenia, s nitmi, skrutkami, klincami alebo svorkami. Sú vysokoodolné voči chemikáliám, olejom, rozpúšťadlám a morskej vode a majú nosnosť 180 N/cm. Môžu sa pochváliť veľkým teplotným rozsahom a dodávajú sa v kotúčoch po 15,25 m v 3 rôznych farbách.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)