Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

NEMA Kompresné západky Ručné kľuky

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kompresná západka - rukoväť tvaru T

Na sklade Vo výrobe

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresná západka s T rukoväťou nastaviteľná

Na sklade Vo výrobe

Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky - krídlový úchop

Na sklade Vo výrobe

Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Compression Latches - Adjustable

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Na sklade Vo výrobe

Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0 – 24 mm alebo 24 – 26 mm. Dodávajú sa s rovnakým kľúčom, s rôznymi kľúčmi alebo bez uzamykacieho mechanizmu. Zamykacie sa dodávajú s dvoma kľúčmi na jeden zámok.

Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Rukoväte so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad. Západka je vyrobená z tlakovo liatej zliatiny zinku, s čiernym práškovaním pre vizuálne príjemný povrch.

  • Pre upevnenie s M5 (nedodáva sa)
  • Zabezpečuje dobrú kompresiu tesnení
  • Kompresné západky s kľukou
  • Obsahuje dizajny spúšťačov: vyvýšený, zapustený a nad stredom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tlakové západky nastaviteľné mini

Na sklade Vo výrobe

Mini nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú kompresiu 4 mm a dodávajú sa spolu s tesnením. Umožňujú jednoduché nastavenie rozpätia uchytenia a sú vhodné pre zariadenia s obmedzeným priestorom. Kľúče sú kompatibilné a predávajú sa samostatne

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové západky - s pružinou, IP65

Na sklade Vo výrobe

Obľúbené štvrťotáčkové západky sa používajú pre skrinky a kryty vyžadujúce kontrolu vibrácií. Puzdro je vybavené vnútornou pružinou, ktorá zaisťuje stlačenie 1,5 mm. O-krúžok zaisťuje utesnenie medzi pružinou a jazdcom. Tento rad IP65 ponúka rozsiahlu kombináciu materiálov a povrchových úprav spolu s výberom rozsahu úchopu, ktorý vyhovuje mnohým aplikáciám. Vďaka zarážke sa jazýčky po štvrťotáčke nebudú ďalej otáčať.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)