V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.
Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.
Obľúbené štvrťotáčkové západky sa používajú pre skrinky a kryty vyžadujúce kontrolu vibrácií. Puzdro je vybavené vnútornou pružinou, ktorá zaisťuje stlačenie 1,5 mm. O-krúžok zaisťuje utesnenie medzi pružinou a jazdcom. Tento rad IP65 ponúka rozsiahlu kombináciu materiálov a povrchových úprav spolu s výberom rozsahu úchopu, ktorý vyhovuje mnohým aplikáciám. Vďaka zarážke sa jazýčky po štvrťotáčke nebudú ďalej otáčať.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku