V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(248 sady výrobkov)
Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.
Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.
Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.
Guľôčkové dopravné jednotky EURO sú vhodné pre zariadenia, ako sú manipulácia s leteckými kontajnermi a nákladom, montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí. Dopravné jednotky EURO majú špeciálne ložiskovú misku s tvrdenej ocele s otvorom pre odvod nečistôt a tesnenie z plsti. Pripevňujú sa pomocou radu pružných objímok.
Mini guľôčkové dopravné jednotky sú vhodné napríklad pre meracie zariadenia, vodiace lišty pre malý lineárny pohyb (napr. posun fotopapiera), dopravníkové systémy v čistých priestoroch, miniatúrne mechanizmy. Všetky majú skrutku so závitom z nehrdzavejúcej ocele a dodávajú sa v plochom alebo skosenom vyhotovení.
Rezačky, lisy a formovacie stroje sú len niektoré z množstva zariadení, v ktorých môžu byť použité odpružené guľôčkové dopravné jednotky. Napríklad lisy môžu mať namontované odpružené guľôčkové dopravné jednotky v stole na uľahčenie naloženia a vyloženia obrobku. Keď prebieha lisovanie, pružiny sa stlačia a guľôčkové jednotky sa vnoria pod povrch, ponechajú obrobok na pevnej základni. Po uvoľnení tlaku sa guľôčkové jednotky zdvihnú a umožnia guľôčkám rolovať, čím umožnia ľahké odobratie obrobku.
Veľká nosná guľa, ktorá sedí na mnohých malých guľôčkach zapuzdrených v polguľovej miske. Typické aplikácie týchto strednozáťažových guľových prenosov sú; Manipulácia s nákladom a batožinou, montážne linky, nakladacie stroje, systémy posuvných dverí a stoly strojov. Majú veľkú opornú plochu, väčšiu stabilitu a upevnenie vo vyvŕtanom otvore.
Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie majú vysokú nosnosť a sú stavané na zabezpečenie dlhej prevádzkovej životnosti. Majú integrované protiprachové tesnenie a otvor na odvod nečistôt pre maximálnu účinnosť a plynulý chod.
Sortiment nízkoprofilových guľôčkových jednotiek má prírubové upevnenie a otvor na výstup nečistôt. Sú namazané, takže nie je potrebná ďalšia starostlivosť. Ložiská sú dostupné z uhlíkovej ocele, nylonu a nehrdzavejúcej ocele.
Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou sú navrhnuté a vyrobené podľa presných noriem. Dodávame celý rad priemerov nosnej guličky, ktoré poskytujú nosnosť od 35 kg do 1000 kg. Všetky jednotky s vysokou nosnosťou sú antikorózne s čiernou povrchovou úpravou.
Sortiment káblových vedení bol vyvinutý a testovaný podľa najnáročnejších noriem kvality a získal certifikáty kvality a zhody na celom svete. Sortiment podporuje plastové potrubné systémy a príslušenstvo. Plastové potrubie je vysoko flexibilné a má vysokú únavovú životnosť. Jeho vysoká rázová húževnatosť napomáha jeho regeneračnej schopnosti pri rozdrvení. Typické aplikácie pre tento typ vedenia zahŕňajú všeobecné továrenské zapojenie a pripojenia k strojom. Dodáva sa v rôznych materiáloch v závislosti od vašich požiadaviek.
These Female Heavy Duty Rods join two rods, cables, or other components and end with an Integral Spherical Plain Bearing. They comprise a female threaded housing and an integrated spherical plain bearing. The spherical plain bearing supports both radial and axial loads. It allows for angular misalignment, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
The rod end ball is supported by a plastic bearing shell constructed of glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Another benefit of the plastic composition is that it can absorb many foreign particles, thus reducing injury.
It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear. The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component. It can also withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation. applications
Vertikálne ručné pridržiavacie rýchloupínače šetria miesto bez obmedzenia funkčnosti rýchloupínača. Odpružená vinylová rukoväť poskytuje lepší používateľský komfort a všetky diely rýchloupínača sú pozinkované na ochranu proti korózii.
Tieto hriadele z kalenej ocele sú robustné a spoľahlivé komponenty používané v rôznych mechanických aplikáciách. Používajú sa so všetkými typmi lineárnych puzdier. Kombinujú výnimočnú presnosť veľkosti, priamosť a zameranie na zníženie opotrebovania pri aplikáciách s vysokou rýchlosťou.
Hriadele sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, ktorá prechádza špecializovaným procesom kalenia, výsledkom čoho je väčšia pevnosť, dlhá životnosť a odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. V kombinácii s lineárnym guľovým puzdrom zaisťujú hladký a presný rotačný pohyb. Vďaka svojmu materiálu sú vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký výkon, ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
Vertikálne ručné hákové a strmeňové rýchloupínače pracujú v horizontálnej rovine, čo umožňuje spojiť dve plochy dohromady v rovnakej rovine, alebo pod uhlom 90. Tieto rýchloupínače sú nízkoprofilové pre priestory s výškovým obmedzením.
Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Skladajú sa z tela, pružiny a guľového ložiska. Pružina drží guľové ložisko v polohe a po stlačení príde do kontaktu s upínaným predmetom a pevne ho zablokuje na mieste. Po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku guľové ložisko uvoľní predmet a umožní jeho rýchle odstránenie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Zložené z troch častí: telo, pružina a guľové ložisko. Pružina drží guľové ložisko na mieste a po stlačení sa odpojí od tela a uvoľní spojovací prvok. Guľové ložisko zaisťuje spojovací prvok, keď je zatlačený späť do tela.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Kalené duté hriadele sú robustné a spoľahlivé komponenty používané v rôznych mechanických aplikáciách. Používajú sa s lineárnymi puzdrami, keď je potrebné znížiť hmotnosť, ale celistvosť konštrukcie nie je narušená. Toto zníženie hmotnosti umožňuje vyššiu efektivitu, nižšiu spotrebu energie a lepšiu manévrovateľnosť.
Ich konštrukcia umožňuje tekutinám, plynom alebo elektrickým vodičom prechádzať ich stredom. V spojení s lineárnym guľovým puzdrom ponúkajú hladký a presný rotačný pohyb. Používajú sa v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť a odolnosť a kde je dôležité aj zníženie hmotnosti, ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
Klietkové matice sa používajú do štvorcových otvorov, ktoré sa bežne nachádzajú na montážnych koľajničkách regálových systémov. Kombinácia štvorcového otvoru a matice sa používa v regálových systémoch, pretože umožňuje výber veľkostí matíc a skrutiek. Ak sú závity poškodené, maticu je možné ľahko vymeniť. Náš sortiment je vyrobený z ocele a je dostupný v rôznych veľkostiach.
Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.
Uzatvorené matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.
Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.
Vhodné na použitie s vložkami so závitom.
An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Tieto kompaktné lineárne guľové puzdrá sú určené pre hladký a presný lineárny pohyb v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Kompaktné prevedenie umožňuje efektívne využitie priestoru v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Umožňujú vám tiež maximalizovať dostupný priestor a dosiahnuť optimálny výkon v kompaktných prostrediach.
Jednoduchá inštalácia zatlačením, nízke trenie pre menšie opotrebovanie a predĺženú životnosť a vysoká nosnosť. Ich tesnenie je odolné voči olejom a puzdro je odolné voči korózii. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre automatizované systémy, CNC stroje a výrobné procesy.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku