Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Konfirmáty

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Confirmat Screws

Na sklade Vo výrobe

Confirmat Screws are primarily used for the easy assembly and dismantling of panels. Ideal applications include wooden furniture and flat pack assemblies. They feature a hexagonal driver that is compatible with an #3 or #4 Hexagonal Key.

The screw has a deep cutting thread that ensures accurate and close-fitting joints are achieved. The range features M5 and M7 thread size options.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)