Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Nastaviteľné pánty Trecie pánty

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Lift Off Screw Mount Hinge

Na sklade Vo výrobe

Lift Off Screw Mount Hinges are an easy lift-off function to remove flush mounted doors. The range offers a selection of material to suit application and finishing requirements . They have an hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right handed. The leaf hinge design is drilled to be screwed to the frame.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Adjustable Torque Hinges - w/Leaf Screw

Na sklade Vo výrobe

Adjustable Torque Hinges are operate with a single torque adjustment using the screw. They are used to hold doors or panels in position. The adjusting screw is made from stainless steel. The medium hinge is suitable for M4 fixings and the large hinge is suitable for M6 fixings both of which are not supplied

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)